- Accueil
- Solutions d’automatisation
- Automatisation industrielle et d’usine
- Pneumatiques
- Vannes et systèmes de vanne
- Vannes proportionnelles de contrôle de la pression
Vannes proportionnelles de régulation de la pression
Les vannes proportionnelles de régulation de pression assurent un contrôle optimal de la pression sur de nombreuses machines et process dans le monde entier. Les vannes pilotes, à commande directe ou indirecte, permettent un contrôle précis des variations de pression proportionnelles hautement dynamiques, avec la possibilité de compenser les variations au sein de la chaîne de commande. Les vannes proportionnelles de régulation de pression AVENTICS et ASCO offrent une faible consommation d’énergie, des temps de réponse courts et des options de paramétrage réglables pour répondre aux défis spécifiques de votre application.
Vannes proportionnelles de contrôle de la pression