Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-CVI

Unités de distributeur-vérin AVENTICS™ série CVI

Product Description

L’unité AVENTICS série CVI est une unité de distributeur-vérin composée de deux vérins ISO et de cinq distributeurs à combinaison libre. Il est possible de configurer des unités individuelles en ligne. Les unités de distributeur-vérin fournissent une solution pour les applications pneumatiques intégrées et décentralisées, telles que les commandes de volet dans les installations de grande envergure.

Caractéristiques

  • Conformes à la norme ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Course max. : 2 800 mm
  • Unité livrée assemblée et testée
  • Série PRA et TRB
  • Options : faible frottement, MSS (système d’étanchéité modulaire), ATEX

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 371 results for Pièces et accessoires
:
84,45 €
88,60 €
13,09 €
16,09 €
18,24 €
31,21 €
42,50 €
53,57 €
71,80 €
66,50 €

Documentation et schémas