Le système ASCO série ARCS est une solution redondante spécialement conçue pour les vannes d’arrêt d’urgence (vannes on/off) (1) et diverses configurations redondantes (1oo2, 2oo2 et 2oo3) afin de répondre à la fois aux exigences de sécurité et de disponibilité. Le système de pilotage à électrovannes redondant ASCO ARCS 2oo3 combine les avantages des systèmes 1oo2 et 2oo2 pour atteindre un niveau élevé de sécurité et de fiabilité du procédé.
(1) Veuillez contacter un représentant ASCO pour les applications à sécurité intrinsèque de vannes de régulation.