Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-340

Électrovannes série 340 ASCO™

Product Description

La gamme d’électrovannes série 340 ASCO intègre une conception « air uniquement » pour le contrôle du vérin. N’importe quelle combinaison de huit vannes monostables et bistables maximum peut être installée dans un îlot. Ces électrovannes conviennent aux équipements d’analyse et de diagnostic, aus systèmes de décolmatage, aux équipements de chauffage et aux applications de raffinage.

Commande de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4/2
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 120 V CA, 440 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, UL
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Peuvent être assemblées en usine ou groupées sur le terrain avec les colliers enclipsables fournis
  • Les conceptions montées en groupe sont dotées de raccordements de prise de pression communs à chaque extrémité et de raccordements de vérins et d’échappement séparés
  • Corps en aluminium avec pièces internes en acier inoxydable pour une longue durée de vie
  • Plage de température ambiante : CA : 0 à 52 °C (32 à 125 °F) CC : 0 à 25 °C (32 à 77 °F)

Documentation et schémas