Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC694ALG390

Module de sortie analogique RX3i, tension, 2 canaux

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694ALG390
Nombre et type de sorties analogiques
2 canaux ; -10 V à +10 V, 4 à 20 mA
Résolution et vitesse
12 bits ; 5 mS
Consommation de courant
32 mA à 5 Vcc, 120 mA à 24 Vcc isolé
Agence
UL, UL HAZLOC
Certifications
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud
  • Can be installed in any I/O slot in an RX3i system
  • Jumper configurable to default to 0 volts or Hold-Last-State if the CPU goes into Stop or Reset

Documentation et schémas