Le panneau compact de pureté ultra-élevée est une unité centrale d’alimentation en gaz compatible VCR pour la régulation de la pression des gaz analytiques de haute qualité dans les laboratoires. Selon les exigences, ces appareils passent à un cylindre de rechange pour permettre une alimentation en gaz ininterrompue. L’utilisation de manomètres à contact permet la surveillance des bouteilles de gaz vides, en combinaison avec un indicateur. Idéal pour l’alimentation centrale en gaz pour la distribution de gaz dans les applications de laboratoires.