Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-PH3200

Détendeur de gaz à un étage TESCOM™ série PH3200

Product Description

La série PH-3200 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage haute pureté et débit élevé est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l’USP de classe VI, qui convient aux applications biotechnologiques et pharmaceutiques. Ce détendeur offre des débits de gaz de 142 à 1 416 LS/min / 5 à 50 pi³/min. Le séparateur métal/métal résistant à la diffusion assure la pureté du gaz et l’intégrité. Idéal pour une utilisation avec les gaz de barbotage, la vapeur propre de désinfection et les panneaux de transfert.

Classe de pression
Pression amont maximale : 34,5 bar / 500 psi
Plages de pression aval : 0 à 1,7, 0 à 3,4, 0 à 6,9, 0 à 10,3 bar / 0 à 25, 0 à 50, 0 à 100, 0 à 150 psig
Matériau
Corps : Acier inoxydable 316L
Siège : Teflon®, PEEK-OPTIMA®, ou PEEK-Classix®
Joint torique : Éthylène-propylène
Support de siège : Nitronic 60
Membrane, autres pièces
Acier inoxydable 316
Température de service (support uniquement)
Siège Téflon® : -40 °C à 74 °C / -40 °F à 165 °F
Siège PEEK-OPTIMA® ou PEEK-Classix® : -40 °C à 204 °C / -40 °F à 400 °F
Diamètre et type d’orifice
Type d’orifice d’entrée et de sortie : Sanitaire, Tube
Diamètre d’orifice d’entrée et de sortie : 1/2", 3/4"
Capacité de débit
Cv = 1,8, 1,0
Type de charge
Ressort
Poids (approximatif)
1,6 kg / 3,5 lb
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception du corps du détendeur à barre en acier inoxydable 316L
  • Modèles conformes aux normes FDA/USP disponibles
  • Certificat de conformité de service propre disponible : Inclut la certification des matériaux, les dossiers des procédures de soudage et les nomenclatures
  • État de surface du corps 0,38 ou 0,81 micromètre / Ra de 15 ou 32 micro-pouces standard
  • Précision de la régulation de pression
  • Prise d’indicateur disponible
  • Modèle conforme à la norme ASME BPE 2009

Documentation et schémas