Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-74-3000

Détendeur de pression avec multiples possibilités de connectique TESCOM™ série 74-3000

Product Description

Le détendeur série 74-3000 ultra haute pureté présente des états de surface de 5 Ra ou 10 Ra, un coefficient Cv de 0,5 (débit élevé) et une conception interne sans filetage et à faible encombrement. Les pressions amont sont de 41,3, 69 ou 241 bar et les pressions aval peuvent atteindre 10,3 bar. Idéal pour les systèmes de purge à haut débit, les points d’utilisation 1/2", la régulation des gaz de spécialité et la fabrication des semi-conducteurs.

Pression amont maximale
20,7, 41,4, 69,0 ou 241 bar
Plages de pression aval
  Pression absolue 100 mm Hg - 1,0 bar, 0,21-2,1, 0,21-4,1, 0,28-6,9,
et 0,28-10,3 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L VAR avec polissage électrolytique
Membrane : Hastelloy®
Tige, joint et autres pièces : acier inoxydable 316
Siège de vanne
241 bar : Vespel®
 20,7 et 69,0 bar : PCTFE
 41,4 bar : Téflon® PFA
Température de service
Siège Vespel® PFA : -40 à 149 °C
Siège PCTFE : -40 à 60 °C
Siège Téflon® PFA : -40 à 71 °C
Diamètre et type d’orifice
Tronçons de tube 1/4", 3/8", 1/2"
Raccord mâle fixe 1/4"
Raccord pivotant mâle, raccord pivotant femelle 1/2"
Capacité de débit
Cv = 0,5
Type de charge
Manuelle
Poids
1,5 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Compact, à chargement manuel et à détente de pression
  • Faible volume interne
  • Écoulement sans obstacle ni à-coups pour une purge intégrale

Documentation et schémas