Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-74-2400

Détendeur de pression sans ressort et sans filetage TESCOM™ série 74-2400

Product Description

Le détendeur série 74-2400 haute pureté, à membrane cintrée, conçu sans ressort et sans filetage, présente un faible encombrement. La série 74-2400 présente une finition de surface de 10 Ra et une construction en acier inoxydable 316 VAR. Les pressions amont sont de 41,3 ou 241 bar et les pressions aval vont jusqu'à 6,9 bar. Idéal pour une utilisation dans les points d’utilisation de 1/4’’, les armoires à gaz, la fabrication de semi-conducteurs, les boîtiers de manifolds de vannes et les laboratoires de recherche.

Classe de pression
Pression amont maximale : 41,4 ou 241 bar
Gammes de pression aval : 2,1, 4,1 ou 6,9 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L VAR à polissage électrolytique
Membrane : acier inoxydable 316L
Siège : PCTFE (Vespel® en option pour le modèle de 241 bar)
Tige de vanne, joint arrière : acier inoxydable 316
Température de service
Siège PCTFE : -40 °C à 60 °C
Siège Vespel® : -40 °C à 177 °C
Diamètre et type d’orifice
1/4 H.P.I.C.
1/4, 1/2
Pivot mâle, pivot femelle
Embases de tube 1/4
Capacité de débit
Cv = 0,06 (modèle de 241 bar)
Cv = 0,15 (modèle de 41,4 bar)
Poids (sans manomètres)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Fabriqué et testé à l’aide des outils de qualité totale, y compris la maîtrise statistique des procédés
  • L’absence de ressorts internes et un faible encombrement minimisent les poches de particules
  • Joint métal sur métal à l’interface du corps ou de la membrane
  • Finition de 0,25 micromètre disponible

Documentation et schémas