Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Sempell-P-P001265

Vanne d'arrêt haute pression Sempell modèle VA540

Product Description

Pour toutes les applications d'isolement dans les systèmes eau-vapeur

Caractéristiques

  • Typer à soupape modèle T
  • Corps en acier forgé
  • Siège du corps en Stellite résistant à l'usure
  • Siège conique avec joint d'étanchéité par contact avec la conduite
  • Indicateur visuel de position
  • Volant non montant
  • Préparée pour une automatisation ultérieure
  • Faibles pertes de pression grâce à l'optimisation de la voie d'écoulement
  • Faibles forces d'entraînement
  • Maintenance facile
  • En conformité avec les normes ASME B16.34, DIN/EN et DESP (Directive Équipements Sous Pression), 
Taille :
ASME – NPS 2 ½“ – 3“
Tenue en pression :
Classe 1690 STD/LTD
Classe 2680 STD/LTD
Température :
–29 °C à 600°C
Matériau du corps :
SA 105
SA 182 F12
SA 182 F22
SA 182 F347
SA 182 F91
SA 182 F92
Autres matériaux disponibles sur demande
Accessoires :
Soudure bout à bout selon la norme ASME B16.25.

Documentation et schémas