Malgré sa petite taille, l’alimentation sur rail DIN haute performance SDN-D offre l’un des plus hauts rendements sur le marché actuel. Des capacités de surveillance de diagnostic étendues sont possibles grâce au module de communication réseau SCM en option, qui utilise les protocoles courants sur les réseaux industriels pour fournir des données d’alimentation critiques aux ordinateurs, API, SNCC et autres appareils. Pour les applications nécessitant une fiabilité encore plus élevée, associez la série SDN-D aux modules de redondance SDN. La série SDN-D est la solution idéale pour les environnements difficiles, les températures extrêmes et les emplacements dangereux dans le monde entier.