Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SDN-C

Modules d’alimentation sur rail DIN série SDN-C Performance de SolaHD™

Product Description

Les spécifications de haute performance et les nombreuses certifications internationales garantissent que le SDN-C convient aux environnements les plus extrêmes, y compris les emplacements dangereux et les applications off-shore. Des caractéristiques telles qu’une large plage de température de fonctionnement, une capacité de suralimentation et une tension de sortie réglable garantissent un fonctionnement fiable dans les environnements industriels les plus rudes. Le fonctionnement en parallèle, les diagnostics LED étendus et la tension d’entrée universelle AC ou DC simplifient l’installation et la maintenance. Pour plus de fiabilité, les alimentations SDN-C peuvent être utilisées avec les modules SolaHD™ à redondance pour fournir un fonctionnement redondant de l’alimentation.

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
:
SolaHD™ PN SDN1024100C
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
Hertz
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN1024480C
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
Hertz
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN1612100C
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
Hertz
47-63 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
47-63 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN2024100C
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
Hertz
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN2024480CD
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
Hertz
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN4024100C
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
Hertz
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN4024480C
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
Hertz
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN524100C
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
Hertz
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDN524480C
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
Hertz
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
SolaHD™ PN SDNPMBRK3
Application
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
Certifications
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
Hertz
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Boîtier
Fully enclosed metal with ventilation grid
disponibilité
Application
Certifications
Hertz
Boîtier
disponibilité
Boissons
Systèmes d’alimentation électrique
Systèmes intégrés de contrôle et de surveillance
Tension
Emballage primaire
Emballage secondaire et emballage final
cULus
cRUus
CE
ATEX
IECEx
ABS
EAC
1-Phase: 43-87 Hz;3-Phase: 50-60 Hz
Fully enclosed metal with ventilation grid
Composant homologué UL, Zone dang.
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C, D ; Classe I, Zone 2, AEx nA nC IIC, Ex nA nC IIC
Directive ATEX
Ex II 3 G, Ex nC IIC Gc
Certifié IECEx
Ex ec nC IIC Gc
Hertz
Monophasé : 43-67 Hz ; Triphasé : 50-60 Hz
Plage de tension d’entrée
Monophasé : 100-240 Vca ; Triphasé : 380-480 Vca
Température de service
-40 °C à +70 °C
Puissance de sortie
120-960 W
Plage de tension de sortie
12 V (réglable 12-15 Vcc) ou 24 V (réglable 23,5-28,5 Vcc)
Capacité de surcharge
> 30,5 mais < 33 Vcc, rétablissement automatique
Indicateur d’état
3 indicateurs d’état (entrée, sortie, alarme)
Nombre de phases
Monophasé et triphasé
Montage
DIN TS 35 x 7,5 ou TS 35 x 15

Caractéristiques

  • De nombreuses certifications internationales pour les emplacements dangereux, y compris Classe I Zone 2, ATEX, IECEx, ExEAC. Indice de température de zone dangereuse (T-Code) de T4
  • Certifications offshore internationales, y compris ABS et DNV-GL
  • PowerBoost™ permet une capacité de surcharge de courte durée, pour démarrer des charges avec un courant de démarrage élevé
  • Bornes de sortie doubles pour faciliter le câblage
  • Trois diodes électroluminescentes fournissent un diagnostic complet. Relais cc pour fournir des informations de diagnostic à un automate programmable, un contrôleur ou un système de contôle-commande
  • Tensions d’entrée universelles AC et DC pour répondre aux exigences mondiales
  • Large plage de températures de fonctionnement pour les environnements extrêmement chauds et extrêmement froids
  • Correction du facteur de puissance active sur la plupart des modèles
  • Fonctionnement en parallèle standard
  • Prise en charge du fonctionnement redondant de l’alimentation électrique à l’aide de modules de redondance SDN en option

Documentation et schémas