Les bagues isolées Appleton™ de série GIB-LS et Z/Gedney™ de série IBC-LS permettent de fixer les conduits métalliques rigides non filetés à une enceinte et de lui fournir une masse. Les bagues isolées Appleton™ de série GIB-L et Z/Gedney™ de série IBC-L permettent de serrer et de fixer les conduits métalliques rigides non filetés à une enceinte. Les bagues isolées peuvent être utilisées avec un écrou de blocage pour relier un conduit à une enceinte. Le plot est utilisé pour raccorder un cavalier de liaison à une barre de bus neutre.