Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-SE4301T07

Module CHARM DeltaV™ isolé 24 Vcc pour DI

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) pour entrée numérique 24 Vcc, entrée isolée.

Niveau de détection pour Activé
> 10 Vcc
Niveau de détection pour Désactivé
< 5 Vcc
Courant d’alimentation
6 mA à 24 Vcc
Impédance d’entrée
4 kΩ (environ)
Isolation
Isolation galvanique et test en usine sous 1 000 Vcc
Alimentation requise par le module CHARM
12 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,32 W
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,32 W
Type de canal configurable
Entrée tout-ou-rien - Contact sec ou capteur tout-ou-rien avec une fréquence de changement d’état < 2 Hz, Compteur d’impulsions - Train d’impulsions 0,1 Hz à 10 KHz, avec une largeur d’impulsion min. de 50 µs
Protection du circuit d’instrument
Fusible externe recommandé au niveau de la source d’alimentation, déconnexion du câblage d’instrument

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance