Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-SE4301T04

Module CHARM DeltaV™ isolé 230 Vca pour DI

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) à entrée numérique 230 Vca.

Niveau de détection pour Activé
> 168 Vca
Niveau de détection pour Désactivé
< 68 Vca
Courant d’alimentation
1 mA à 230 Vca
Impédance d’entrée
240 kΩ (environ)
Tension d’entrée maximale
250 Vca
Fréquence
50/60 Hz
Isolation
Chaque canal comprend une isolation optique par rapport au système à 250 Vca
Types de canaux configurables
Entrée tout-ou-rien - Contact sec ou capteur tout-ou-rien avec une fréquence de changement d’état < 2 Hz, Compteur d’impulsions - Train d’impulsions 0,1 à 10 Hz
Alimentation requise par le module de caractérisation
12 mA max. à 24 Vcc
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,40 W
Protection du circuit d’instrument
Fusible externe recommandé au niveau de la source d’alimentation, déconnexion du câblage d’instrument

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance