Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
DeltaV-P-M-series Serial Interface Card

Interface série DeltaV™ de la série M Series 2

Product Description

L'interface série assure une connexion entre le système DeltaV™ et les appareils prenant en charge un protocole de série de type Modbus ou Data Highway Plus d'Allen Bradley. Sa grande fiabilité permet d'utiliser le procédé pour la plupart des applications. L'E/S de l'interface série DeltaV assure une interface d'information en toute transparence, le tout avec une facilité d'utilisation Plug-and-Play.

Nombre de ports série
2
Nombre d'ensembles de données par carte d'interface série
32 (16 par port)
Types de port
RS232, RS422/485 semi-duplex, RS 422/485 duplex intégral
Nombre de tentatives supplémentaires
0 - 255
Isolement
Chaque port est isolé du système et des autres ports. Ces ports doivent disposer d'un raccordement extérieur à la masse.
Débit en bauds
300, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200
Parité
Paire, impaire ou sans parité
Bits de données
7 ou 8
Bits d’arrêt
1 ou 2
Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz ; 0,5 g de 16 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Assure une interface d'information transparente
  • Facilité d'utilisation Plug-and-Play
  • Prolonge la durée de vie de l'équipement existant
  • Basculement automatique
  • Redondance 1:1 pour les cartes d'E/S série
  • Détection automatique de la redondance