Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-State Based Control

Contrôle basé sur l’état PACSystems™

Product Description

Avec les services de contrôle Emerson basé sur l’état, réduisez les événements non planifiés et les erreurs des opérateurs en utilisant des opérations autonomes pour assurer un démarrage plus sûr et plus rapide.

Caractéristiques

  • Une approche de contrôle basée sur l’état combine des transitions d’état déclenchées par l’opérateur et une logique de contrôle automatisée, permettant aux opérateurs de guider un processus vers l’état souhaité. Dans un processus, les différentes unités fournissant des services peuvent communiquer entre elles pour informer le processus des états de préparation, des températures, et d’autres paramètres, garantissant ainsi que chaque étape ne se déroule que lorsque l’ensemble du système est prêt.
  • Le contrôle basé sur l’état s’appuie sur l’automatisation et la gestion dynamique des alarmes pour offrir une solution qui accroît la sécurité des installations et réduit les événements non planifiés. Avec le contrôle basé sur l’état, vos installations peuvent rester en mode automatique pour le démarrage, l’arrêt et les situations anormales, en restant dans les limites opérationnelles et en évitant les alarmes et les déclenchements. Lorsqu’un déclenchement survient, les unités peuvent coordonner leur réponse pour réduire au minimum les interventions de l’opérateur.
  • Emerson est capable de mener à bien des projets de contrôle basé sur l’état de bout en bout, conformément à la norme ISA 106. Emerson peut vous accompagner dans la création d’une stratégie d’automatisation des procédures adaptée à votre organisation. Réaliser une évaluation de contrôle basé sur l’état avec Emerson permet de concevoir une stratégie de contrôle basé sur l’état de haut niveau et d’identifier le niveau d’automatisation approprié pour maximiser la valeur.

Documentation et schémas