AMS-P-Kongsberg Interface

Interface Kongsberg Maritime

Product Description

L’interface Kongsberg Maritime vous permet de connecter AMS Device Manager au système de contrôle Kongsberg Maritime pour une connectivité en ligne aux appareils HART d’applications pétrolières et gazières en mer. Cette connectivité fournit des diagnostics prédictifs en temps réel à la salle de contrôle à terre. Le personnel peut accéder à une information d’appareil puissante sans visiter la plate-forme, économise du temps et améliore la sécurité.

Caractéristiques

  • Accédez à l’information diagnostique des appareils HART® connectés au système Kongsberg AIM 8.3
  • Profitez des capacités de configuration, d’étalonnage et de documentation pour les appareils des plates-formes pétrolières et gazières en mer
  • Utilisez des appareils SNAP-ON pour bénéficier de fonctionnalités de dépannage et de configuration supplémentaires