Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-controlInc-network-control

Contrôle réseau Controlinc

Product Description

Capable de contrôler jusqu’à 250 actionneurs de vannes et fournit la sécurité d’une redondance intégrée pour un fonctionnement ininterrompu.

Caractéristiques

  • Les fonctions de commande communes des actionneurs de vannes sont préconfigurées et prêtes à surveiller et à commander les vannes depuis le panneau LCD ou l'ordinateur hôte
  • Prend en charge les ports réseau Modbus afin de se connecter au système DCS SCADA ou aux automates programmables pour piloter l'ensemble du site de production
  • Prise en charge du réseau Controlinc, notamment de la topologie en anneau avec un maximum de 250 actionneurs de vanne par maître
  • Encastré dans un boîtier compact en acier inoxydable 316 NEMA/EEMAC Type 4X CEI IP66 avec des trous de montage arrière étanches ou des supports de fixation
  • Le M250 multiple du réseau ordonne à votre hôte d'automatiser des milliers d'actionneurs et des dizaines de milliers de points auxiliaires E/S analogiques et discrets
  • L'unité principale prend en charge le compte-rendu des exceptions (RBE) avec tous les actionneurs sur le réseau pour un temps de réponse considérablement amélioré
Type de produit
Accessoires
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Tout-ou-rien
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration

Documentation et schémas