Asco-P-timer-din

Temporisateurs ASCO™ avec connecteurs DIN

Product Description

Les temporisateurs électroniques réglables ASCO sont des dispositifs à semi-conducteur qui régulent automatiquement les électrovannes ASCO. Ces produits sont fournis avec un kit de connecteur DIN. Ils sont parfaitement adaptés aux vannes qui contrôlent automatiquement l’évacuation de condensat dans les systèmes d’air comprimé.

Normes/réglementations
Type 4
Environnement d’exploitation
Intérieur ; extérieur ; lavage

Caractéristiques

  • Plages de temporisation sélectionnables proposées (activation : 2 à 40 secondes, désactivation : 30 secondes à 45 minutes)
  • Annulation manuelle pour test/réinitialisation
  • Voyants lumineux indiquant la phase de temporisation