Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-S126 01-Z130A V24/DC

ASCO™ S126 01-Z130A V24/DC

87,20 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

S126 01-Z130A V24/DC

Product Type
Pinch Solenoid valves
Body Material
Polyamide
Coil Class
F
External Diameter
9.5 mm
Internal Diameter
6.4 mm
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Maximum Tubing Hardness
50 shore A
Pinching Strength
1.4 kg
Valve Function
2/2 Normally Closed
Voltage Type
DC
Voltage Value
24/DC
Watt Rating
13

Caractéristiques

  • Électrovanne à pincement, adapté à la coupure d'un fluide sans provoquer d’écoulements turbulents ni d’espaces morts.
  • Débit élevé dans les mêmes conditions de diamètre interne de différentes électrovannes ; le système autorise un écoulement traversant bidirectionnel.
  • Les électrovannes sont adaptées aux lignes d’impulsion en SILICONE souple ou en d’autres matériaux d’élasticité et de dureté similaires (50 degrés Shore A).
  • La tube est le seul élément en contact avec le fluide.
  • Les tubes flexibles ne sont pas inclus.

Documentation et schémas