Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-E220K409S1T00HL

ASCO™ E220K409S1T00HL

469,40 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SOL. VALVE HOT WATER/STEAM (24V/50Hz) 2/2NC G3/4 ORIF=19 BRASS BODY DIAPH. PTFE WITH COIL 10.1W CL.F WITH STANDARD DIN CONNECTOR ROTATABLE

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
8.67 / 7.50
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Pilot Operated
Media
Steam; Water
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 9 bar
Min to Max Operating Pressure (Steam)
0 - 9 bar
Product Weight
0.88 kg
Coil Class
H
Min to Max Ambient Temperature
0 - 60 °C
Min to Max Fluid Temperature
-20 - 177 °C
Orifice Size
19 mm
Voltage
24 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating
10.1 W
Connector
Included (EN175301-803; ISO 4400, industry standard form A)
Watt Rating
10.1 W

Caractéristiques

  • Des cycles de vie plus longs : testée jusqu’à 1 million de cycles sur eau chaude et vapeur à 50 psi ; 500 000 cycles sur vapeur à 125 psi
  • Fonctionnement économe en énergie : l’actionneur de petite taille réduit la consommation d’énergie sur les applications à pression différentielle de 5 psi.
  • Les versions CC bénéficient de conceptions silencieuses qui fonctionnent avec une pression différentielle de 0 psi sur eau chaude et de 50 psi sur vapeur
  • Réduction des stocks : la même vanne peut être utilisée à la fois pour les applications sur vapeur et sur eau chaude
  • Livraison rapide avec de nombreuses constructions disponible dans le cadre du programme ASCO Express

Documentation et schémas