Asco-88100344

ASCO™ 88100344

18,90 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

Spool Valve 551 Namur 3/2 - 5/2 Accessory : Set Of 2 Flow Reducers G 1/8 For Namur 3/2 - 5/2

Pipe/Port Type & Size
G 1/8 (ISO 228/1)
Product Type
Accessories
Product Weight
0.03 kg

Caractéristiques

  • Connecteur standard de taille 30 muni d’un couvercle amovible permettant d’accéder au câblage pour un contrôle aisé de l’alimentation sans débrancher le connecteur ni interrompre le fonctionnement de l’électrovanne
  • Température de service : -40 °C à +80 °C (-40 °F à +125 °F) avec garnitures en silicone), version avec câble moulé : -5 °C à +70 °C

Documentation et schémas