ASCO™ 11000007.12/DC

173,10 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

SOLENOID VALVE ROCKER MECHANISM SOLENOID VALVE SERIES 110 WITH 2 MOUNTING SCREWS 3/2 U 3 CANNULAS WITH COIL 12V DC

Body Material
Engineered Plastics
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.06 / 0.05
Function
3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size
Barb
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Water; Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 2 bar
Min to Max Operating Pressure (Water)
0 - 2 bar
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-5 - 40 °C
Min to Max Fluid Temperature
0 - 40 °C
Orifice Size
1.5 mm
Voltage
12 Volts DC
Watt Rating
5 W

Caractéristiques

  • Électrovannes pour analyseurs médicaux, biotechnologies et analyseurs de gaz
  • Toute application où le fluide ne doit pas entrer en contact avec les composants métalliques et avec la partie commande électromagnétique de l’électrovanne
  • Les électrovannes sont idéales pour le contrôle des fluides agressifs ou lorsqu'une grande pureté est exigée. Les cavités internes sont faciles à rincer.
  • Elles peuvent également être utilisées comme vanne d'échantillonnage à passage direct à très faible volume interne grâce à un mécanisme à bascule
  • Séparation hermétique entre le mécanisme de commande de l’électrovanne et le fluide
  • Échange thermique réduit entre la bobine et le fluide
  • Commande manuelle protégée
  • L’utilisation de matériaux de première classe et de tests rigoureux des vannes assure une haute fiabilité et une durée de vie d’au moins 1 million cycles
  • Électrovannes conformes à toutes les directives CE applicables