Électrovannes à pincement ASCO™ série S170

Product Description

Les électrovannes à pincement ASCO série S170 peuvent contrôler tout fluide compatible avec le matériau des lignes d’impulsion, en protégeant le fluide de toute contamination, y compris les variations de température. Ces caractéristiques font de cette électrovanne le choix idéal pour contrôler un large éventail de fluides, notamment dans les secteurs agroalimentaire, médical et analytique.

Matériau du corps
Aluminium anodisé
Fonction
2 voies
Système à pincement
Polyoxyméthylène (copolymère d’acétal renforcé)
Composants internes
Laiton et acier inoxydable

Caractéristiques

  • Électrovanne à pincement à moteur pas-à-pas, adaptée à la fermeture de produit sans produire de turbulences ni d’espaces morts. Convient particulièrement à la plupart des applications analytiques, médicales et alimentaires.
  • Si elle est équipée de commande électronique adéquate, la vanne peut exécuter des fonctions marche-arrêt, ainsi qu’une entrée analogique et un contrôle par potentiomètre.
  • Le système prévoit un écoulement bidirectionnel et un débit élevé. La vanne est adaptée aux tubes élastiques d’une dureté pouvant atteindre 90 Shore A.
  • La ligne d’impulsion (non comprise dans notre offre) est le seul élément en contact avec le fluide.

Documentation et schémas