Asco-P-KG

Vérins Numatics™ de la série KG

Product Description

Depuis le 30 septembre 2025, les vérins de la série KG ne sont plus disponibles à la vente.

Les pièces de rechange seront disponibles jusqu’en septembre 2027.

La documentation correspondante est toujours disponible ci-dessous.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; dangereux ; intérieur ; extérieur ; lavage
Alésage
1/2 ; 2 ; 1/2 ; 1/4 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 7 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24 ; 26 ; 28 ; 30

Caractéristiques

  • Excellente résistance à l’usure et à la corrosion et faible coefficient de frottement pour une durée de vie prolongée
  • Large gamme de tailles d’alésage jusqu’à 24 po pour une plus grande souplesse d’application
  • Les capuchons d’extrémité sont usinés avec précision à partir de blocs d’acier carrés de précision.
  • Un creux dans la surface de contact du piston (aux deux extrémités) permet à l’air d’agir sur une zone de piston plus grande pour un dégagement sans effort.

Documentation et schémas