Asco-P-F210

Vannes à commande pneumatique ASCO™ série F210

Product Description

Les vannes ASCO série F210 sont conçues pour traiter l’air lubrifié pendant de longues années. Elles sont adaptées à un fonctionnement avec une pression d’air d’instrumentation de 0,2 à 2,0 bar (3–30 psi). Leurs éléments d’étanchéité uniques isolent la pression d’air pilote du fluide principal. Les variations de la pression d’air pilote n’affectent pas le fonctionnement des vannes. Elles sont idéales pour les applications telles que la mise en bouteille.

Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermée ; 2 voies - 2/2 normalement ouverte
Pilotage de vannes
Pneumatique – Commande à air comprimé
Matériau du corps
Laiton
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 2 po
Type d’orifice
NPTF
Produit
Air, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Normalement fermée ou normalement ouverte
  • Prévue pour des diamètres de raccordement de 3/8 à 2 pouces
  • Compatibilité avec les fluides d’une température maximale de 92 °C (200 °F)
  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation
  • Corps en laiton robuste avec sièges en laiton et nitrile (NBR)

Documentation et schémas