Asco-P-AG

Pinces de préhension angulaires série AG Numatics™

Product Description

Les pinces de préhension angulaires série AG Numatics sont conçues pour répondre aux exigences des équipements d’analyse et de diagnostic, des biocarburants, de la mise en bouteille et des équipements de cuisine et de blanchisserie industrielles. Elles disposent d’un piston double effet avec un système à double pivot. La conception de type cartouche offre un meilleur rapport force/taille que les conceptions conventionnelles.

Environnement de fonctionnement
Corrosif, dangereux, intérieur, extérieur, lavage

Caractéristiques

  • Les alésages de finition supérieure augmentent la durée de vie de la garniture
  • Le rapport pivot de piston/pivot de mâchoire a été optimisé pour des performances de fonctionnement maximales.
  • Corps en alliage d’aluminium extrudé anodisé à finition protectrice au PTFE™ pour réduire le frottement et l’usure
  • Le piston monobloc en acier inoxydable résiste à la corrosion avec des bandes de détection magnétiques de série sur toutes les tailles.
  • Les pivots en alliage d’acier trempé supportés par des bagues en polymère réduisent le frottement et augmentent la durée de vie.

Documentation et schémas