Électrovannes ASCO™ série 325

Product Description

La série 325 ASCO est une gamme d’électrovannes compactes, adaptées aux applications d’équipements d’emballage, d’analyse et de diagnostic. Elles peuvent traiter de l’air, les gaz inertes et l’eau et conviennent aux zones dangereuses conformément aux normes nationales et ATEX/CENELEC.

Pilotage de vannes
Solénoïde, solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3/2 universel
Débit
De 0,04 à 0,2 Kv, inférieur à 0,04 kv
Tension
24 V CC, 24 V CA, 115 V CA, 230 V CA
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 150 PSIG, du vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Utilisable sur des rails d’îlot
  • Ne requière aucune pression de service minimale
  • Les pièces internes sont accessibles pour le nettoyage
  • Commande manuelle disponible
  • Installation flexible, montage possible dans toutes les positions
  • Conforme à toutes les directives UE applicables