Asco-P-310

Électrovannes à commande manuelle à réarmement série 310 ASCO&trade

Product Description

Les électrovannes à réarmement manuel série 310 d’ASCO sont dotées de corps haut débit et haute pression avec réarmement manuel pour éviter tout démarrage intempestif de la vanne. Une fois déclenchées, les vannes ne peuvent être réarmées que manuellement. La série 310 est idéale pour la régulation de process critiques dans les applications telles que les biocarburants et le raffinage.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
:
82,30 €
109,60 €
120,40 €
138,60 €
67,80 €
93,30 €
Actionneur de vanne
Réarmement manuel
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Liquides/gaz agressifs ; air, gaz inertes ; fuel léger ; vapeur ; eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 universel
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv ; de 0,5 à 1,0 Cv ; de 1,0 à 2,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv
Tension
24 V CA ; 110 V CA ; 120 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 48 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC ; charge de batterie 125 V CC ; charge de batterie 50 V CC | 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
150-500 PSIG
Environnement d’exploitation
Corrosif ; intérieur ; extérieur ; zones dangereuses
Normes/réglementations
CSA ; type 1 ; type 3 ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Constructions à déclenchement électrique (déclenchement à la mise sous tension), à déclenchement sans tension (déclenchement à la mise hors tension) ou à poignée libre
  • Compatible SIL 3, certifié par Exida
  • Disponible pour un fonctionnement verrouillé ouvert ou verrouillé fermé
  • Certaines constructions contrôlent des fluides agressifs, y compris la vapeur
  • Des constructions de sécurité intrinsèque sont disponibles