Électrovanne à isolation du fluide ASCO™ série 283

Product Description

Les électrovannes à isolation du fluide à mécanisme à basculeur série 283 ASCO conviennent parfaitement aux systèmes de rinçage rapide de fluides corrosifs et à l’acheminement de réactifs agressifs vers des cuves de réaction chimique et des conteneurs à déchets. Elles sont capables de véhiculer une variété de fluides avec plusieurs options de matériau pour le corps et la membrane. Les applications typiques incluent la fabrication de produits chimiques bruts, la production biopharmaceutique, le traitement de puces/galettes de silicium (wafer), le traitement des eaux usées et les appareils d’analyse médicale.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
ASCO™ SCG283C006V.24/50
Classe de bobine
F
Produit
Air
Gaz inerte
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/2 po
Puissance
13
disponibilité
Same Day
Classe de bobine
Produit
Diamètre de tuyauterie/orifices
Puissance
disponibilité
F
Air
Gaz inerte
1/2 po
13
Same Day
QuickShip
181,90 €
Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Liquides/gaz agressifs
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/8 po ; 8 mm
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermée ; 2 voies - 2/2 normalement ouverte
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv ; de 0,5 à 1,0 Cv ; de 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv
Tension
12 V CC ; 24 V CC ; plage de tension 24 à 120 V CA/CC | 50 ; 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Débits élevés pour service sur fluide corrosif disponibles
  • Les grands diamètres conviennent parfaitement aux applications à débit élevé et à haute pression
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS
  • Modèles disponibles avec canules ou corps taraudé

Documentation et schémas