Asco-P-200

Tête magnétique série 200 ASCO™ (NEMA types, CSA)

Product Description

La série 200 ASCO est la même tête magnétique en époxy moulé RedHat II que celle utilisée sur les vannes ASCO à usage général. Elle est disponible en quatre puissances standard, CA ou CC.

Normes/réglementations
CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • La tête magnétique standard est une RedHat II étanche, types 1, 2, 3, 3S, 4 et 4X.
  • En option : tête magnétique RedHat II antidéflagrante et étanche, types 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 et 9
  • Plage de température ambiante nominale : 0 à 51,7 °C (32 à 125 °F) (CA) ; 0 à 40 °C (32 à 104 °F) (CC)
  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation