Asco-P-159

Actionneur motorisé ASCO™ série 159

Product Description

L’actionneur motorisé ASCO série 159 est proposé en construction marche/arrêt et marche/position intermédiaire/arrêt. L’actionneur motorisé est un actionneur linéaire électrohydraulique doté de deux vannes de régulation internes pour un positionnement répétable. Lorsque l’actionneur est monté sur une vanne de la série 158, les indicateurs de position des deux côtés de l’actionneur indiquent la position ouverte ou fermée de la vanne. La combinaison de l’actionneur motorisé série 159 et de la vanne de gaz série 158 constitue une solution de coupure de sécurité certifiée au niveau mondial pour une large gamme d’applications, notamment les chaudières, les fours, les séchoirs, les incinérateurs, les oxydeurs thermiques et d’autres systèmes de chauffage.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
717,60 €
Pilotage de vannes
Motorisé
Tension
110 V CA, 120 V CA, 220 V CA, 230 V CA
Plage de température ambiante
-40 à 66 °C, -40 à 150 °F
Exigences relatives à l’alimentation
220 VA max.
Fonction de l’actionneur
Marche/arrêt ou haut/bas/arrêt
Certifications
lorsque couplé à une vanne ASCO série 158 :
UL 429
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN 161 Classe A
RoHS
Etanchéité de l'actionneur
IP10 et Type 1, IP65 et Type 4

Caractéristiques

  • Large gamme de températures ambiantes convenant aux environnements chauds (66 °C/150 °F) ou froids (-40 °C/-40 °F).
  • Avec ses constructions à ouverture lente ou rapide, elle convient à une variété d’applications
  • Actionneur à usage général de type 1 et IP10 de série. Actionneur étanche de type 4 et IP65 en option disponible pour les installations extérieures ou intérieures avec lavage
  • Sa construction robuste garantit fiabilité et durabilité élevées
  • Indication visuelle des positions d’ouverture et de fermeture de la vanne de série
  • Témoin de fermeture à verrouillage électrique disponible en option
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Classification UL, approbation FM et certification CSA
  • Certifié EN161 classe A, directive ROHS

Documentation et schémas