Vannes pneumatiques Numatics™ série 125

Product Description

La série 125 d’ASCO Numatics est une gamme de vannes pneumatiques conformes aux normes industrielles automobiles S.A.E. et interchangeables. Rapides et robustes, elles sont conçues pour un usage général dans tous types d’automatisation. Elles offrent des performances répétables et très fiables dans les environnements difficiles et sont idéales pour les applications sur machines à cadences élevées.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Pilotage par l’air, solénoïde – Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4 voies – 5/2 ;4 voies – 5/3 ; 4 voies – 5/3 – centre fermé ; 4 voies – 5/3 – centre ouvert
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv
Normes/réglementations
CSA, IP65
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Produits
Air, gaz inerte, oxygène

Caractéristiques

  • Performances de haut niveau en matière de cycle de vie
  • Conception modulaire pour une configuration aisée
  • Consommation d’énergie minimisée grâce à des régulateurs de pression
  • Nombre de cycles de la machine optimisé grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Montage en îlots ou en embases individuelles pour une plus grande souplesse d’installation
  • Diamètres de l'orifice : NPTF 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po
  • Bobines 24 V CC faible intensité