Asco-P-12

Détendeurs, lubrificateurs et filtres miniatures ASCO Numatics™ série 12

Product Description

La série 12 de Numatics est une gamme de filtres, détendeurs et lubrificateurs pneumatiques miniatures, idéals pour les applications nécessitant de l’air propre dans un espace limité. Leurs corps anodisés noirs et compacts sont fabriqués en aluminium léger et offrent la durabilité nécessaire pour pratiquement toutes les applications. Grâce à leur débit élevé, ils conviennent aux secteurs de l’automobile et des pneumatiques, de la chimie, de l’agroalimentaire, de l’équipement médical, et du pétrole et du gaz. La série 12 de Numatics est disponible avec des raccords de 1/8 po ou 1/4 po NPT, G ou R.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po ; 1/4 po
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur

Caractéristiques

  • Construction compacte avec caractéristiques de débit élevé
  • Faciles à assembler
  • Économique, léger et peu encombrant
  • Modification par le fabricant disponible
  • Installation modulaire ou individuelle
  • Variété de cuves et de purges
  • Obturateur disponible, module de dérivation disponible
  • Têtes en aluminium anodisé noir
  • Filetages 1/8 po ou 1/4 po NPT, G ou R

Documentation et schémas