Asco-P-025

Électrovanne à commande manuelle à réarmement ASCO&trade série 025

Product Description

Les électrovannes à commande manuelle à réarmement ASCO série 025 sont conçues pour empêcher les démarrages intempestifs de vanne. Une fois déclenchées, elles nécessitent un rétablissement de l’alimentation électrique et un fonctionnement manuel pour se réarmer. Elles sont idéales pour le contrôle de processus critiques dans les applications de raffinage.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Verrouillage
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air ; gaz inerte ; fuel léger ; vapeur ; eau
Diamètre de raccordement
3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé ; 2/2 normalement ouvert
Débit
De 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv
Tension
24 V CA ; 120 V CA ; 480 V CA ; 6 V CC ; 12 V CC ; 24 V CC ; 120 V CC ; 240 V CC – 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
150-500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; dangereux ; intérieur
Normes/réglementations
CSA ; type 3 ; type 7 ; type 9

Caractéristiques

  • Versions à déclenchement électrique (déclenchement sous tension) ou sans déclencheur de tension (déclenchement hors tension)
  • Disponible en version verrouillée ouverte ou verrouillée fermée
  • Compatible avec l’air, les gaz inertes, l’eau, les fuels légers, la vapeur et les fluides corrosifs
  • Les versions en laiton ou en acier inoxydable conviennent à un large éventail d’applications