Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-TREXLFPKLWS3S-TU

TREXLFPKLWS3S-TU : Échange AMS Trex, Module de communication Plus, HART+FF, SI, Sans fil, assistance Standard (3 ans), mallette

Product Description

Échange Interface de communication Trex, Module de communication interface de communication Plus, HART. Indiquez le modèle et le numéro de série de l’appareil échangé sur votre bon de commande.

Poids
Environ 1 330 g (2,9 lb)
Microprocesseur
800 MHZ ARM Cortex A8/NXP
Mémoire interne Flash
2 Go NAND et 32 Go flash étendu
RAM
512 Mo DDR3 SDRAM
Indicateur
Écran tactile résistif VGA couleur de 14,5 cm (5,7 po)
Autonomie de la batterie
Plus de 8 heures d’utilisation typique
Température de service
De -20 à 55 °C (-4 à 122 °F)
Indice de protection du boîtier
IP54
Choc
Testé pour résister à un essai de chute de 1 mètre sur du béton

Caractéristiques

  • Avec la fonctionnalité d’alimentation de la boucle, vous n’avez plus besoin d’utiliser des outils spécialisés
  • Permet la résolution rapide des problèmes liés aux appareils de terrain grâce aux fonctions de diagnostiques avancés
  • Configurez et testez les vannes en service
  • Améliorez votre efficacité avec une interface utilisateur moderne et intuitive
  • Sécurité intrinsèque pour aller partout où vous allez

Documentation et schémas