Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-TREXCHPKL9P3S-TU

TREXCHPKL9P3S-TU : Échange AMS Trex, Module de communication de l’appareil, HART, SI, assistance Premium (3 ans), mallette

Product Description

Échange Interface de communication Trex, Module de communication interface de communication, HART, (lithium-ion), SI, assistance Premium (3 ans), sac de transport (souple). Indiquez le modèle et le numéro de série de l’appareil échangé sur votre bon de commande.

Poids
Environ 1 330 g (2,9 lb)
Microprocesseur
800 MHZ ARM Cortex A8/NXP
Mémoire interne Flash
2 Go NAND et 32 Go flash étendu
RAM
512 Mo DDR3 SDRAM
Indicateur
Écran tactile résistif VGA couleur de 14,5 cm (5,7 po)
Autonomie de la batterie
Plus de 8 heures d’utilisation typique
Température de service
De -20 à 55 °C (-4 à 122 °F)
Indice de protection du boîtier
IP54
Choc
Testé pour résister à un essai de chute de 1 mètre sur du béton

Caractéristiques

  • Avec la fonctionnalité d’alimentation de la boucle, vous n’avez plus besoin d’utiliser des outils spécialisés
  • Permet la résolution rapide des problèmes liés aux appareils de terrain grâce aux fonctions de diagnostiques avancés
  • Configurez et testez les vannes en service
  • Améliorez votre efficacité avec une interface utilisateur moderne et intuitive
  • Sécurité intrinsèque pour aller partout où vous allez

Documentation et schémas