Capteur LVDT PR9350

Product Description

Capteur de position avec contact compatible avec un large choix d’applications et de configurations.

Erreur de température
<3 %
Tension d’alimentation
5 Vrms
Fréquence de transmission
3 à 5 kHz
Capacité
250 pF (avec enroulement)
Température de service
-20 à 100 °C (-4 à 180 °F)

Caractéristiques

  • Les options comprennent un montage sur site ou avec boîtier, des mesures d’arbres de différents diamètres et des normes de sécurité industrielles
  • Capteurs de courant de Foucault avec zones de mesure ciblées via capteurs à bobine à air