AMS-P-EZ 1000

AMS EZ 1000

Product Description

Grâce au capteur et au convertisseur de courants de Foucault AMS EZ 1000 d’Emerson, vous avez toujours ce dont vous avez besoin au moment opportun. Le convertisseur compatible avec une variété de capteurs et de câbles vous permettra de combiner vos pièces de rechange à votre application, tout en réduisant votre stock de convertisseurs. De plus, la procédure facile d’utilisation pour les étalonnages sur site vous permettra de reprendre vos activités plus rapidement. Le modèle AMS EZ 1000 accélère et facilite le remplacement des capteurs à la suite d’une panne ou en cas d’arrêts techniques/de maintenance.

Caractéristique du convertisseur
Variable en fonction des capteurs utilisés, du matériau cible. Voir la fiche de spécifications pour en savoir plus.
Écart de mesure linéaire des capteurs
Capteur de 5 mm – 1 mm/40 mils ; capteur de 8 mm – 2 mm/80 mils
Poche d’air initiale
Capteur de 5 mm – 0,25 mm/10 mils ; capteur de 8 mm – 0,5 mm/20 mils
Déviation par rapport à la droite de meilleur ajustement (DSL)
± 0,025 mm (± 1 mil) à une plage de température de 0 à 45 °C (+ 32 à + 113 °F)
Taille cible minimale
2 mm (80 mils)
Diamètre minimal de l’arbre
Capteur de 5 mm : 20 mm (0,98”) ; capteur de 8 mm : 25 mm (0,79”)
Matériau cible (acier ferromagnétique)
42CrMo4 (AISI/SAE 4140) ; P235S ; C35 (AISI/SAE 1035) ; 34CrMo4 (AISI/SAE 4337, 4340) ; 26NiCrMoV14 ; ST 37, S235JR ; X35CrMo17 ; autre (sur demande)

Caractéristiques

  • Inclut une chaîne de mesure complète : capteur, câble et convertisseur pouvant également être achetés séparément pour l’ajustement du stock

  • Conforme aux exigences API 670 en matière de mesure des courants de Foucault

  • Économies de temps lors du remplacement des pièces grâce à l’étalonnage sur site

  • Compatible avec les capteurs tiers pour plus de flexibilité et un stock diminué

  • Mesures précises et fiables à partir de capteurs oléofuges

  • Garantie de 3 ans

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 68 results for Pièces et accessoires
: