AMS-P-A0420HT

Haute température A0420HT

Product Description

Mesures d'accélération haute précision. Able to withstand ambient temperatures up to 163°C (325°F)

Sensibilité (±5 %)
100 mV/g (10.2 mV/m/s²)
Étendue de mesure
±50 g (±490 m/s²)
Plage de fréquence (±3 dB)
De 0,20 à 10 000 Hz (de 12 à 600 000 cpm)
Sensibilité transversale
≤5 %
Tension/Courant d’excitation
De 18 à 28 Vcc/de 2 à 20 mA
Poids
150 grammes
Température de service
-54 to 163°C (-65 to 325°F)
Limite de choc
5,000g pk (49,050 m/s²)

Caractéristiques

  • La gamme d'accéléromètres couvre toutes les applications standard.
  • L'accéléromètre triaxial réduit le temps de recueil des données.
  • Les accéléromètres montés sur pivot et à profil bas éliminent la tension des câbles.
  • De nombreux articles sont développés en partenariat avec les principaux fabricants du secteur.

Documentation et schémas