Électrovannes de 24 volts

Une électrovanne de 24 V est une vanne électromécanique haute performance utilisée pour contrôler le débit de liquides et de gaz dans une large gamme d’applications industrielles et commerciales. Les électrovannes offrent un fonctionnement fiable et constant dans une variété d’environnements, sont généralement simples à installer et à entretenir, et peuvent fonctionner sous une large plage de températures et de conditions environnementales. Les électrovannes de 24 V d’Emerson sont dotées d’un corps en acier inoxydable durable et d’un revêtement résistant à la corrosion qui permet une utilisation à long terme même dans des environnements difficiles.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Électrovannes de 24 volts

Électrovannes de 24 volts

1-23 résultats sur 58 dans la rubrique Produits
: