Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-CT100-CT150

Purgeurs de vapeur thermostatiques pour vapeur propre Yarway CT100 et CT150

Product Description

Les purgeurs de vapeur thermostatiques et à flotteur Yarway FXT sont conçus pour les applications en vapeur basse et moyenne pression, y compris les réchauffeurs, échangeurs de chaleur, sécheurs, cuves blindées et autres applications où un drainage continu est essentiel.

Caractéristiques

  • Corps en acier inoxydable – Le corps de tous les modèles est en acier inoxydable 316L.
  • Vanne à centrage automatique – Fermeture étanche. L’ensemble d’actionneur et de vanne sur le plateau de contact permet à l’alignement automatique de la vanne sur le centre de l’orifice du siège du clapet. Il est doté d’une vanne et d’un siège durables.
  • Actionneur sensible à la température – Actionneur soudé pour une résistance maximale à la corrosion et aux chocs thermiques et hydrauliques, une seule pièce mobile.
  • Résistance aux chocs thermiques et hydrauliques – Le plateau de contact et la conception soudée permettent d’éviter d’endommager l’actionneur.
  • Vanne et siège – Vanne et siège en acier inoxydable associés pour un joint étanche.
  • Meilleure capacité de traitement de l’air - Démarrage et fonctionnement rapides.
  • Réponse rapide - Adaptation rapide aux variations de la charge de condensat ou de la température.
Température de service maximale :
170 °C
Pression de service maximale :
6,9 bar
Matériaux de fabrication :
Acier inoxydable
Option :
Orifice SLR
Pression de service maximale :
10,3 bar
Matériaux de fabrication :
Acier inoxydable 316L
Option :
Clapet antiretour pour le type CT150

Documentation et schémas