Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-VM

Vanne de pression de gaz TESCOM™ série VM

Product Description

La série VM est une vanne à commande pneumatique haute pression haut débit. Idéale pour les applications de remplissage de gaz et de liquides à haute pression et à haut débit et pour les tests des composants à haute pression et à haut débit.

Pression maximale de service
414 bar
Corps, éléments internes et vanne
Acier inoxydable 316
Matériau du siège
Vespel®
Joint torique
Buna-N, Kalrez®, Viton®, éthylène-propylène, uréthane
Bague d’appui
Téflon®
Température de service
Reportez-vous au sélectionneur de références
Diamètre et type d’orifice
3/4", 1"
SAE, NPTF, MS33649
Capacité de débit
Cv = 4,5
Type de charge
À commande pneumatique
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Vanne normalement fermée
  • Vanne équilibrée
  • Chemin d’écoulement en ligne pour minimiser la perte de pression dans la vanne
  • Pressions de service élevées de 414 bar

Documentation et schémas