Tescom-P-PH1600

Détendeur à un étage TESCOM™ PH 1600

Product Description

La série PH-1600 fait partie de notre gamme de produits Pharmpure. Ce détendeur à un étage, haute pureté et haut débit, est un modèle compact, conforme à la norme BPE et aux exigences de l'USP de classe VI, qui convient aux applications biotechnologiques et pharmaceutiques Ce détendeur produit des débits allant jusqu’à 11 320 LS/min. Sa membrane Gylon® assure l’intégrité et la pureté du gaz. Idéal pour une utilisation avec la vapeur propre de désinfection et la pressurisation de l’espace libre de la cuve.

Classe de pression
Pression amont maximale : 20,7 bar
Plages de pression aval :
0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 et 0-17,2 bar
Matériau
Corps : acier inoxydable 316L
Membrane : Gylon®
Siège, vanne : Éthylène-propylène
Joints toriques : Éthylène-propylène
Ressort de vanne : Elgiloy®
Autres pièces : acier inoxydable 316
Température de service
-28 °C à 148 °C
Diamètre et type d’orifice
1/2, 3/4, 1, 1,5
Tube sanitaire
1/4 HPIC

Limites du diamètre de l’orifice du régulateur : 1/2 Cv = 2,5
Limites du diamètre de l’orifice du régulateur : 3/4 Cv = 3,5
Capacité de débit
Diamètre de l’orifice 1/2 : Cv = 2,5
Diamètre de l’orifice 3/4 : Cv = 3,5
Diamètre de l’orifice 1 et 1,5 : Cv = 5,0
Type de charge
Ressort, dôme
Poids
7 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Capacité de débit pouvant atteindre Cv = 5,0
  • Membrane Gylon®
  • Faible précision, débit élevé
  • Cinq plages de pression aval
  • Grande précision de la régulation de pressions jusqu’à 17,2 bar
  • Extrémités de tube et raccordements sanitaires soudés disponibles
  • Matériaux souples conformes aux exigences de l’USP de classe VI
  • Modèle conforme à la norme BPE 2009

Documentation et schémas