Manifold d’isolement et de purge pour les appareils de mesure de la pression statique. Orifice de sortie simple ou double pour indication locale de la pression statique jusqu’à 414 bar
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT Inlet X (2) 1/4" FNPT Vent (2) X 1/2"FNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT Inlet X (2) 1/4" FNPT Vent (2) X 1/2"FNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT Inlet X (2) 1/4" FNPT Vent (2) X 1/2"FNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT Inlet X (2) 1/4" FNPT Vent (2) X 1/2"FNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"FNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/2"FNPT Inlet X 1/4" FNPT Vent X 1/2"MNPT Oulet
|
disponibilité
|
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.