Tescom-P-mp1-mp2

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM modèles MP1/MP2

Product Description

Manifold d’isolement et de purge pour les appareils de mesure de la pression statique. Orifice de sortie simple ou double pour indication locale de la pression statique jusqu’à 414 bar

Produits

Search
1-10 résultats sur 34 pour Produits
:

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % lors du montage d’instruments sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Moins de points de fuite réduisent les fuites grâce à un nombre réduit de pièces à monter.
  • La conception à tige à extrémité sphérique pivotante assure une fermeture étanche testée du robinet sans grippage du siège.
  • Réduction des coûts de tuyauterie grâce au montage de deux instruments sur le même manifold et tube support.
  • Installation immédiate avec le montage AGCO, car le manifold, le bloc de traçage à la vapeur, le support et tous les tuyaux associés peuvent être installés sans l’instrument au moment de la construction de l’usine.
  • Montage sûr assuré par le montage AGCO. La stabilité de la tuyauterie de l’instrument est améliorée lorsqu’elle est soutenue directement par le tube support dans le manifold.
  • Tous les filetages des robinets de sectionnement sont isolés. La garniture se trouve sous le filetage de la tige, le joint entre le corps et le chapeau se situe sous le filetage, ce qui minimise la corrosion par le fluide de procédé.
  • Risque réduit d’endommagement de l’instrument. Grâce au montage AGCO, l’instrument peut être stocké en toute sécurité jusqu’au contrôle final de la « boucle ».

Documentation et schémas