Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-mm2

Manifolds de pression différentielle Anderson Greenwood Instrumentation TESCOM modèle MM2

Product Description

Manifold en acier inoxydable compact, conçu pour l’isolement et la purge dans des applications de pression statique, intégrant des chapeaux de mini-vanne et un siège souple ou rigide interchangeable

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage déporté nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Réduction des coûts d’installation par le montage des vannes sur manifold, éliminant ainsi plusieurs pièces essentielles à une « installation de tuyauterie ».
  • La conception unique du siège permet de passer d’un siège métallique à un siège souple par la simple installation d’un siège souple et d’une rondelle de débit.
  • Les sièges souples peuvent être remplacés sur le terrain pour faciliter la maintenance et prolonger la durée de vie des vannes.
  • Le filetage de tige roulé assure une résistance accrue et un fonctionnement en douceur de la vanne, prolongeant ainsi sa durée de vie.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection sous pression ou pendant le fonctionnement.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Tous les manifolds sont fournis de série avec des orifices de montage sur surface ou armoire.

Documentation et schémas