Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Tescom-P-Metal Diaphragm Shutoff

Vanne d’isolement à membrane métallique TESCOM™

Product Description

La vanne d’isolement à membrane métallique est conçue pour être utilisée avec les gaz inertes, réactifs, corrosifs (corps en acier inoxydable), inflammables et oxydants et les mélanges de gaz. Idéale pour une utilisation dans les applications de laboratoires, de recherche et développement et d’analyseurs et dans les composants d’isolement de lignes dans les systèmes centraux d’alimentation en gaz pur.

Pression nominale
40,0 bar
Température de service
-20 °C à 70 °C
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4"
Matériau
Corps
D43712: Laiton
D43715 / D44932 : Acier inoxydable
D44931 : Laiton chromé
Membrane : Acier inoxydable
Poids
D43712 / D44931 : 0,35 kg
D43715 / D44932 : 0,40 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Purge courte et efficace grâce à la construction métallique de la membrane
  • Position ouverte ou fermée clairement visible
  • Débit de fuite contre l’atmosphère 10-8 mbar l/s He
  • Variabilité de la largeur nominale et des raccordements

Documentation et schémas