Manifold à faisceau de trois ou cinq vannes, conçu pour les indicateurs à orifice des services de gaz naturel, à des pressions pouvant atteindre 414 bar
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT Inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
6000 psig
|
Matériau du corps
|
316SS
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT Inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Outlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
3000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
Pression max.
|
3000 psig
|
Matériau du corps
|
Acier au carbone
|
Orifice
|
3/16"
|
Raccordements
|
1/4" FNPT inlet x 1/4"FNPT Vent X 3-1/4" FNPT Otlet
|
disponibilité
|
|
En sélectionnant un pays/une région différent(e), certains produits peuvent s'avérer indisponibles et seront supprimés de votre panier d'achat, le cas échéant. Veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide.